text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

O500.GR.2-11729706

製品コード: Z9000063
GTIN: 4046548109979
バックグラウンド抑制付き回帰反射型光電センサ、検出距離60~550mm、 4ピンM12オスコネクタ、半導体出力(正切替)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272702  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109979  
ボリューム 0.189  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr