閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000062","name":"O200.GP-11729705","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
実際の製品は異なる場合があります
O200.GP-11729705
製品コード: Z9000062
GTIN: 4046548109962
バックグラウンド抑制付き回帰反射型光電センサ、検出距離10~160mm、
4ピンM8オスコネクタ付き接続ケーブル0.2m、半導体出力
(正切替)
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272702 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002717 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548109962 |
| ボリューム | 0.131 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |