閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSENvip R
製品コード: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip受光器。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| ESPEタイプ | 4 |
| センサ原理 | 光学式 |
| 検出ゾーン最大幅 | 44 mm |
| 分解能、保護等級 | フィンガー |
| 動作範囲 (m) | 0.1 m |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 5 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 0.8 W |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 510~550 nm |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP54 |
| ULのエンクロージャタイプ | 1 |
時代
| 応答時間 | 4.65 ms |
機械的データ
| 接続タイプ | M12、4ピン |
| ケーブルライン | ケーブルセット |
| 最大ケーブル長 | 20 m |
| ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
| 高さ | 90 mm |
| 幅 | 95 mm |
| 奥行き | 192 mm |
| 実量 | 2410 g |
| 総重量 | 2680 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| ボリューム | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSENvip TP
583200
機能の定期検査用PSENvipテストピース。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip AT mag
583203
磁石付き調整テンプレート(取り付けおよびツール交換中の
PSENvipの調整用)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip AT mech
583204
調整テンプレート (ツールホルダへの取り付け)。(取り付け
およびツール交換中のPSENvipの調整用)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip MB
583205
アダプタピース1セット (PSENvip APを任意のブラケットに
取り付け)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip MS
583206
サポートアーム1セット (PSENvipをプレスに取り付け)。追加で
PSENvip MB (583205) が必要です。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip AS2
583210
投光器PSENvip Eおよび受光器PSENvip R用取り付けプレートセット。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSENvip AP2
583211
投光器PSENvip Eおよび受光器PSENvip R用取り付けプレートセット。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、
ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ
(ストレート)、ケーブル長: 20m
アクセサリ(試運転用)
PSSu K F FAU B
312420
PSSu、コンパクトモジュール、安全、専用モジュール、PSENvipの分析ユニット 、
基本バージョン、PSENvip受光器インタフェース1個、PSENvip投光器
インタフェース1個、4点の入力、2点のテストパルス出力0.25A、2点の出力、1.7 5 A、
単極、プラス切り替え、短絡保護、過負荷保護、
フィードバックなし、2点の出力、3 A、双極、短絡保護、
過負荷保護、高い放電電圧、フィードバックなし、2個のイーサネットインタフ ェース、
100 MBit/s。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSSu K F FAU P
312421
PSSu、コンパクトモジュール、安全、専用モジュール、PSENvipの分析ユニット 、
プロダクティブバージョン、PSENvip受光器インタフェース1個、PSENvip投光器 インタフェース1個、
4点の入力、テストパルス出力0.25 A、2点の出力、1.75 A、
単極、プラススイッチング、短絡保護、過負荷保護、
フィードバックなし、2点の出力、3 A、双極、短絡保護、
過負荷保護、高い放電電圧、フィードバックなし、2個のイーサネットインタフ ェース、
100 MBit/s。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。