text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

製品コード: 506222
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)、10 m ケーブル (PUR) 付き。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
センサ原理 磁気  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
切替電圧 24  V
使用周囲温度 -25 - 70  °C
周囲環境の適用規格 IEC 60068-2-30  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
タイプ1アクチュエータ PSEN ma1.3-08  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ 10 mケーブル  
ケーブルライン Li9Y11Y 6 x 0.25 mm2  
ハウジング素材 (上部) PBT  
高さ 11  mm
12  mm
奥行き 59.1  mm
実量 371  g
総重量 380  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548049817  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、 アウターケーブル径6~8mm