text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN in-A-A-N

製品コード: 6P000001
GTIN: 4046548108729
安全誘導近接スイッチ、安全出力OSSD×2、 円筒形設計M12、スイッチング距離:2mmフラッシュ、4ピンM12 オスコネクタ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
センサ原理 誘導  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
定格動作電圧 24 VDC  
OSSD出力数 2  
半導体出力の短絡保護 可  
使用周囲温度 -25  
70  
許容動作高度ASL 2000 m  
保護構造、ハウジング IP69  
IP68  
センサはフラッシュマウント 可  
接続タイプ M12、4ピン  
ハウジング素材
前面パネル素材 PBT  
ハウジング素材 (上部)
高さ 12  
65  
実量 18  
総重量 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002714  
GTIN 4046548108729  
ボリューム 0.104  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
すべてのM12スレッド付き円筒形センサに対応可能なブラケット
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
すべてのM18スレッド付き円筒形センサに対応可能なブラケット
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
すべてのM30スレッド付き円筒形センサに対応可能なブラケット
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM12 プラグインコネクタを保護