text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 個の商品が見つかりました
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、SIL3ま たはPL eまでのアプリケーションに対応、IP67、標 準動作距離 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
GTIN: 4046548077469
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
GTIN: 4046548077520
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
GTIN: 4046548077414
RFID式安全近接スイッチ安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
GTIN: 4046548077483
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
GTIN: 4046548077544
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、 ロング、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
GTIN: 4046548077551
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個、ATEX認証付き。

価格要問合せ
PSEN cs5.1 1actuator
542080
GTIN: 4046548077346
安全スイッチPSEN cs5.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.2p 1switch
542250
GTIN: 4046548077384
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
GTIN: 4046548077315
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.1p 1switch
542150
GTIN: 4046548077360
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs6.1n 1switch
542153
GTIN: 4046548077513
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
GTIN: 4046548077476
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs5.1p 1switch
542050
GTIN: 4046548077339
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
GTIN: 4046548077377
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
GTIN: 4046548077353
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、 SDDのサポート、IP67、4方向駆動、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計8 回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs6.1 1actuator
542180
GTIN: 4046548077391
安全スイッチPSEN cs6.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
GTIN: 4046548077438
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離 (アクチュエータが四角マークに近づいた時の動作距離): 11 mm、Sao = 8mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
GTIN: 4046548077506
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
GTIN: 4046548077421
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください