閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs6.2p 1switch
製品コード: 542250
GTIN: 4046548077384
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、
IP67、4方向駆動、標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、
Sar =20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | unicat |
| 直列接続に対応 | ja |
| ユニットタイプ | Sensor |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
入力
| 入力点数 | 2 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | +60 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +70 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-30 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング |
IP66
IP67 |
切り替え距離
| 温度変化による動作距離の変化 | +-0,02mm/°C |
| 温度変化1による動作距離の変化 | +-0,02mm/°C |
| 温度変化2による動作距離の変化 | +-0,02mm/°C |
| 温度変化3による動作距離の変化 | +-0,02mm/°C |
機械的データ
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 接続タイプ | M8, 8pol. male |
| 製品素材 |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| 高さ | 26.4 |
| 幅 | 97.59999999999999 |
| 奥行き | 13 |
| 実量 | 48 |
| 総重量 | 58 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
安全スイッチPSEN cs6.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
安全スイッチPSEN cs6.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。
アクセサリ(オプション)
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
取り付け金具、RFID式安全近接スイッチPSENcode用、スイングドアの機械式停止装置として使用可能、
PU = 2個 (スイッチ用1個と
アクチュエータ用1個)。
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
取り付け金具、RFID式安全近接スイッチPSENcode用、スライドドアの機械式停止装置として使用可能、
PU = 2個 (スイッチ用1個と
アクチュエータ用1個)。
PSEN mag/cs bracket straight
532111
取り付け金具、非接触型安全近接スイッチPSENmagおよびRFID式安全近接スイッチPSENcode用。配置ガイド。PU = 2個。
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大
4台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大5台のPSEN ix2 F4コード (
最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、
96×48×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大
8台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード (
最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、
96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。
SDD ES ETH
540130
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Modbus/TCP、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
SDD ES PROFINET
540138
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profinet、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x12、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の
プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、
8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外
、PSENcodeを接続、
センサにPSENslockを直接接続。
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、8ピン、Aコード化
およびM8メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、
Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外
、PSENcodeを接続、
ケーブルダクトのケーブル出力にPSENslockを接続。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
ケーブル、アダプタ、IP67、M12オスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M8メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、
0.25 m、8×0.14 mm²、黄、内部配線1:1 (8つのすべての信号用)、
PSENセンサ接続用コンバータ。
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
ケーブルYアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器)、黒、ストレート、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.14 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを
内部配線により電気的に除外、
PSENcodeおよびPSENslockを接続。
アクセサリ(試運転用)
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
安全スイッチPSEN cs6.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
安全スイッチPSEN cs6.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。