text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN cs5.11n 1switch

製品コード: 542063
GTIN: 4046548085914
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、 5ピンM12 (オス) コネクタ、SIL 3またはPL eまでの用途、IP67、 標準動作距離 (角型) 11 mm、Sao = 8 mm、Sar =20 mm、 PU = コード化スイッチ1個、磁気ラッチング。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング codiert  
直列接続に対応 nein  
ユニットタイプ Sensor  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力電位分離 nein  
半導体出力の短絡保護 ja  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
最大高度での最高周囲温度 +60 °C  
高度2,000 mでの最高周囲温度 +70 °C  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 4000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP66  
IP67  
温度変化による動作距離の変化 +-0,02mm/°C  
電磁保持力 30  
タイプ1アクチュエータ PSEN cs5.11 M12  
センサはフラッシュマウント Ja, Montagehinweis beachten  
接続タイプ M12, 5pol. male  
製品素材 PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
高さ 26.4  
101.6  
奥行き 19  
実量 75  
総重量 85  
動作周波数 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
取り付けブラケットPSENmag、PU = 1個。
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
取り付け金具、非接触型安全近接スイッチPSENmagおよびRFID式安全近接スイッチPSENcode用。配置ガイド。PU = 2個。
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに最適: PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x26、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSENmag (スペーサ付き)。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、独立した出力供給。
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護タイプIP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、ステンレス製コネクタ。
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、追加の供給電圧、 ステンレス製コネクタ。

アクセサリ(操作に必須)

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
安全スイッチPSEN cs5.11 M12用RFID式アクチュエータ、IP67、 PU = 1個、磁気ラッチング。