Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Actual product may vary
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Product ID: 542087
GTIN: 4046548095135
安全スイッチPSEN cs5.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
| 傳送器編碼 | codiert |
| 單元類型 | Betätiger |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | +60 °C |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-30 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 3.8 |
| 寬度尺寸 | 18 |
| 深度尺寸 | 18 |
| 淨重 | 2 |
| 毛重 | 5 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274002 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |