閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
製品コード: 540303
GTIN: 4046548070590
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1
方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ3個 (OSSD1&2、
OSSD1、OSSD2) 付き)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | gering |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | codiert |
| 直列接続に対応 | nein |
| ユニットタイプ | Unit |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 2 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +55 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
切り替え距離
| 温度変化による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
機械的データ
| タイプ1アクチュエータ | PSEN cs1.19 |
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 接続タイプ | M12, 5pol. male |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 75 |
| 幅 | 40 |
| 奥行き | 40 |
| 実量 | 190 |
| 総重量 | 239 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070590 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x10、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。