閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs1.1 1 actuator
製品コード: 540080
GTIN: 4046548003031
RFID式安全近接スイッチPSENcode 1.x/2.x用アクチュエータ、
PU = (アクチュエータ付属) 1個。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | gering |
| トランスポンダのコーディング | codiert |
| ユニットタイプ | Betätiger |
技術データ
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | +60 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +70 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 保護構造、ハウジング | IP6K9K |
機械的データ
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 11 |
| 幅 | 40 |
| 奥行き | 40 |
| 実量 | 20 |
| 総重量 | 21 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x10、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
アクセサリ(試運転用)
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = コード化スイッチ1個。
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、
IP67、4方向駆動、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar =40 mm、PU = コード化スイッチ1個、ATEX認証。