text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
52 個の商品が見つかりました
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計8回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5 mケーブル、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離 はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
RFID式安全近接スイッチPSENcode 3.x 用アクチュエータ、 PU = アクチュエータ1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離はアクチュエータに依存、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
GTIN: 4046548060812
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計 8回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs4.1n   1switch
541153
GTIN: 4046548060867
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計 8回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
GTIN: 4046548068177
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 直列接続可能、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = アクチュエータ20 mm、1方向駆動、PU = 特定 完全コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ3個 (OSSD1&2、 OSSD1、OSSD2) 付き)。

価格要問合せ
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
GTIN: 4046548070750
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
GTIN: 4046548070781
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD2。

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
GTIN: 4046548070767
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD 1&2。

価格要問合せ
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
GTIN: 4046548070774
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD1。

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
GTIN: 4046548073508
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
GTIN: 4046548065718
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、1方向駆動、 PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計8 回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
GTIN: 4046548065688
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 1駆動方向、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください