閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs4.2n 1switch
製品コード: 541253
GTIN: 4046548068160
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、
1方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | unicat |
| 直列接続に対応 | nein |
| ユニットタイプ | Sensor |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | +60 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +70 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP6K9K |
切り替え距離
| 温度変化1による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
| 温度変化2による動作距離の変化 | +-0,1mm/°C |
| 温度変化3による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
| 温度変化4による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
機械的データ
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 接続タイプ | M12, 5pol. male |
| ケーブルライン | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 37 |
| 幅 | 26 |
| 奥行き | 18 |
| 総重量 | 60 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。
アクセサリ(試運転用)
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。