閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | High |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
直列接続に対応 | はい |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 1 |
入力
入力点数 | 2 |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 1 |
半導体出力電位分離 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 |
-25
70 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
切り替え距離
温度変化による動作距離の変化 | +-0.01 mm/℃ |
機械的データ
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
タイプ1アクチュエータ | PSEN cs4.1 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | 5 mケーブル |
ケーブルライン | Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | PBT |
高さ | 37 |
幅 | 26 |
奥行き | 18 |
実量 | 215 |
総重量 | 275 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548067200 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、
アウターケーブル径6~8mm
SDD ES ETH
540130
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Modbus/TCP、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profibus DP、
DP-V0 9個、9ピンD-Subコネクタ、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。