text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

製品コード: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
 

アクセサリ(オプション)

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Modbus/TCP、 RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlock)、 黒、ストレート、4ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、4×0.25 mm²、黒 、PSENcodeおよびPSENslockの接続時に 補助信号を切断。
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
ケーブル、Yアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X1、 評価機器)、黒、ストレート、8ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.25 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを 内部配線により電気的に除外、 PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
PSENcode、PSENslock、 PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4個のセンサ、保護等級 IP67。

アクセサリ(操作に必須)

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
安全スイッチPSEN cs2.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションあり、PU = 1個。

アクセサリ(試運転用)

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
安全スイッチPSEN cs2.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションあり、PU = 1個。