text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator

製品コード: 541380
GTIN: 4046548070767
安全スイッチPSEN cs3.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD 1&2。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
トランスポンダのコーディング codiert  
ユニットタイプ Betätiger  
 
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
最大高度での最高周囲温度
高度2,000 mでの最高周囲温度 +55 °C  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 4000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
保護構造、ハウジング IP6K9K  
製品素材 PBT  
高さ 37  
18  
奥行き 18  
実量 15  
総重量 35  
動作周波数 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070767  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(試運転用)

PSEN cs3.19n   1 switch
PSEN cs3.19n 1 switch 541353
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。