閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN b2.1
製品コード: 540021
GTIN: 4046548059014
機械式ボルト、
ロック (無効化不可) およびエスケープリリース機能搭載の安全スイッチPSENme1またはPSEN cs用。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548059014 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび
アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、
スタンダード、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の
CABLE/M12/CLIP付き
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属)1個。合計8回のティーチインが可能。
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計
8回のティーチインが可能。
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
RFID式安全近接スイッチPSENcode、完全コード化、
安全スイッチおよびアクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12
オスコネクタ、直列接続、スタンダード、
M12プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M12/CLIP付き
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、ADDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = 特定完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。
PSEN me1S / 1AS
570000
ガードロック付き安全扉システム、
スタンダードアクチュエータ付属、インターロック原理スプリング力、接点2n/o、2 n/c、
供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me1.2S / 1AS
570006
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、
インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、
供給電圧110~230 V AC。
PSEN me1.2S / 1AR
570007
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、
インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、
供給電圧110~230 V AC。
PSEN me1.21S / 1AR
570008
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、
インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 1 N/O、3 N/C、
供給電圧110~230 V AC。