text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sl2-IL2-P switch

製品コード: 6N000023
GTIN: 4046548092578
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力2000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 hoch  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング vollcodiert  
直列接続に対応 ja  
ユニットタイプ Sensor  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 7.5  
入力点数 3  
入力のDC電圧 24 V DC  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力の短絡保護 ja  
EN 60947-1の要件 DC-13  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP67  
ULのエンクロージャタイプ タイプ 1  
最大垂直オフセット 5 mm  
最大角度オフセット +/-2 deg  
X軸周りの最大角度オフセット +/-2 deg  
Y軸周りの最大角度オフセット +/-2 deg  
Z軸周りの最大角度オフセット +/-2 deg  
タイプ1アクチュエータ PSEN sl2-L-AL actuator  
タイプ2アクチュエータ PSEN sl2-L-VA actuator  
センサはフラッシュマウント Ja, Montagehinweis beachten  
接続タイプ M12, 8pol. male  
ケーブルライン LiYY 8 x 0,25 mm2  
製品素材 Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
ハウジング素材 (上部) PBT  
高さ 170  
45  
奥行き 44  
実量 1467  
総重量 1674  
動作周波数 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092578  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、アルミニウム製 ベースプレート、保持力2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、ステンレス鋼製 ベースプレート、保持力2000 N

アクセサリ(オプション)

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENslockセンサ (安全扉の監視)を PSS67およびPDP67に接続。
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ(X3、センサ)、 8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外 、PSENcodeを接続、 センサにPSENslockを直接接続。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
ケーブル、Yアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X1、 評価機器)、黒、ストレート、8ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.25 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを 内部配線により電気的に除外、 PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
スイングドア / 折り畳み式扉用取り付けブラケット、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。 センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
機械式増設モジュール、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、 シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する 再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、 セキュリティを保護。
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
PSEN sl2-Dとの直列接続用アダプタ、8ピンM12メスコネクタ、 ストレート、8ピンM12オスコネクタでAコード化、ストレート、Aコード化、8 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、ケーブル長: 0.15 m。
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
トランスポンダキー、安全スイッチPSENslock2の ラッチ力設定用