閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570432","name":"PSEN ml sa 2.1 unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml sa 2.1 unit
製品コード: 570432
GTIN: 4046548098198
安全ガードロック装置PSENmlock(完全コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、自動リセット、12ピンM12
オスコネクタ、0.23 mケーブル、直列接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | vollcodiert |
| Reset type | automatischer Reset |
| 直列接続に対応 | ja |
| ユニットタイプ | Unit |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
入力
| 入力点数 | 4 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-13 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング |
IP65
IP69 IP67 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
時代
| ロック/ロック解除要求パルス長 | 350 - 400 ms |
機械的データ
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| エスケープリリースの有無 | nein |
| 最大垂直オフセット | +/-3,0 mm |
| X軸周りの最大角度オフセット | +/-2,0 deg |
| Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2,5 deg |
| Z軸周りの最大角度オフセット | +/-7,5 deg |
| 閉方向の最大オフセット | +/-2 mm |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN ml 2.1 |
| 接続タイプ | M12, 12pol. male |
| ケーブルライン | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| 製品素材 |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| 高さ | 217.2 |
| 幅 | 40 |
| 奥行き | 40 |
| 実量 | 1100 |
| 総重量 | 1450 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098198 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、衛生設計1式、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き) および取り付けアクセサリ
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長0.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに
取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと
組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると
機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長0.75m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに
取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと
組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると
機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml Y junction M12
570486
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、12ピン、
Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、
8ピン、Aコード化、PSENslockを直列で接続。
PSEN ml end adapter
570487
プラグインコネクタ、終端アダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化 (X3、センサ)、12ピン、Aコード化、
PSENmlockの直列接続の終端。
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ
(X2、評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X3、センサ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ
(X1、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化、
PSENmlockと直列接続するPSENcodeを含む接続用
SDDを使用する場合、使用されているPSENcodeタイプに対応する
別のYアダプタを使用: 540315、540316、540337、540338 (570489
以外)。
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニット、およびスイングドア用の
ブラケットに取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x12 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x12 1本
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア
に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本