閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6O000008","name":"PSEN ml DHM down r 2.1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | High |
トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
ケーブルアウトレット | nach unten |
ドアヒンジ | rechts |
ユニットタイプ | アクチュエーター |
技術データ
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | タイプ1 |
機械的データ
機械の製品寿命タイプ3 | 6050 Zyklen |
スライドゲートの保持力FZh | 2000 N |
スイングドアの保持力FZh | 3000 N |
スライドゲートの保持力F1Max | 4000 N |
スイングドアの保持力F1Max | 6000 N |
最大垂直オフセット | +/-2,0 mm |
X軸周りの最大角度オフセット | +/-2,0 deg |
Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2,5 deg |
Z軸周りの最大角度オフセット | +/-5,0 deg |
閉方向の最大オフセット | +/-5,0 mm |
製品素材 |
Zn
ステンレス鋼 プラスチック |
実量 | 2050 |
総重量 | 2450 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548095456 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
ボリューム | 0 |