閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6O000007","name":"PSEN ml DHM down r 1.1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml DHM down r 1.1
製品コード: 6O000007
GTIN: 4046548095081
下部の右側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付けるコード化
PSENmlockスイッチ用ハンドルモジュール。グリップインサート (黄)付きハンドルと
グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き
ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | gering |
| トランスポンダのコーディング | codiert |
| ケーブルアウトレット | nach unten |
| ドアヒンジ | rechts |
| ユニットタイプ | Betätiger |
技術データ
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
機械的データ
| 機械の製品寿命タイプ3 | 6050 Zyklen |
| スライドゲートの保持力FZh | 2000 N |
| スイングドアの保持力FZh | 3000 N |
| スライドゲートの保持力F1Max | 4000 N |
| スイングドアの保持力F1Max | 6000 N |
| 最大垂直オフセット | +/-2,0 mm |
| X軸周りの最大角度オフセット | +/-2,0 deg |
| Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2,5 deg |
| Z軸周りの最大角度オフセット | +/-5,0 deg |
| 閉方向の最大オフセット | +/-5,0 mm |
| 製品素材 |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| 実量 | 2050 |
| 総重量 | 2450 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272690 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095081 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |