text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
24 個の商品が見つかりました
PSEN mlm 1 ba 1.1 switch
6K000001
GTIN: 4046548105773
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.1 switch
6K000002
GTIN: 4046548105780
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(完全コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、 双安定方式ガードロック、8ピンM12オスコネクタ、単一接続、 自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.2 switch
6K000003
GTIN: 4046548105797
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(特定コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、 双安定方式ガードロック、8ピンM12オスコネクタ、単一接続、 自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
6K000004
GTIN: 4046548105902
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 12ピンM12オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.1 switch
6K000005
GTIN: 4046548105919
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(完全コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、 双安定方式ガードロック、12ピンM12オスコネクタ、直列接続、 自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.2 switch
6K000006
GTIN: 4046548105926
安全ガードロック装置PSENmlock mini用(特定コード化)安全スイッチ、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、 双安定方式ガードロック、12ピンM12オスコネクタ、直列接続、 自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm actuator a
6K000007
GTIN: 4046548105933
安全ガードロック装置PSENmlock mini用アクチュエータa、サイドマウント、 外部取り付け

価格要問合せ
PSEN mlm actuator b
6K000008
GTIN: 4046548105858
安全ガードロック装置PSENmlock mini用アクチュエータb、フロントマウント、 内部取り付け

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a
6K000009
GTIN: 4046548105865
安全ガードロック装置PSENmlock mini(コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、アプリケーション: 小型 スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、人体保護用 安全ガードロック、双安定方式ガードロック、8ピンM12 オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit a
6K000010
GTIN: 4046548105872
安全ガードロック装置PSENmlock mini(完全コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
6K000011
GTIN: 4046548105889
安全ガードロック装置PSENmlock mini(特定コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
6K000012
GTIN: 4046548105896
安全ガードロック装置PSENmlock mini(コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、アプリケーシ ョン: 小型 スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、人体保護用 安全ガードロック、双安定方式ガードロック、12ピンM12 オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.1 unit a
6K000013
GTIN: 4046548106008
安全ガードロック装置PSENmlock mini(完全コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 12ピンM12オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.2 unit a
6K000014
GTIN: 4046548106015
安全ガードロック装置PSENmlock mini(特定コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 12ピンM12オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit b
6K000015
GTIN: 4046548106022
安全ガードロック装置PSENmlock mini(コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、アプリケーション: 小型 スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、人体保護用 安全ガードロック、双安定方式ガードロック、8ピンM12 オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
6K000016
GTIN: 4046548106039
安全ガードロック装置PSENmlock mini(完全コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit b
6K000017
GTIN: 4046548106046
安全ガードロック装置PSENmlock mini(特定コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit b
6K000018
GTIN: 4046548106053
安全ガードロック装置PSENmlock mini(コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、アプリケー ション: 小型 スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、人体保護用 安全ガードロック、双安定方式ガードロック、12ピンM12 オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b
6K000019
GTIN: 4046548106060
安全ガードロック装置PSENmlock mini(完全コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 12ピンM12オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b
6K000020
GTIN: 4046548106077
安全ガードロック装置PSENmlock mini(特定コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 12ピンM12オスコネクタ、直列接続、自動リセット

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください