text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN mlm actuator b

製品コード: 6K000008
GTIN: 4046548105858
安全ガードロック装置PSENmlock mini用アクチュエータb、フロントマウント、 内部取り付け

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

センサ原理 トランスポンダ  
ユニットタイプ アクチュエーター  
 
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
保護構造、ハウジング IP67  
実量 170  
総重量 170  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105858  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1