閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
製品コード: 6K000012
GTIN: 4046548105896
安全ガードロック装置PSENmlock mini(コード化)、安全スイッチ
およびアクチュエータa(サイドマウント、外部取り付け)付き、アプリケーシ ョン: 小型
スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、人体保護用
安全ガードロック、双安定方式ガードロック、12ピンM12
オスコネクタ、直列接続、自動リセット
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | Low |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | コード化 |
| Reset type | Automatic reset |
| 直列接続に対応 | はい |
| ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U1電源タイプ | SELV/PELV |
| DC消費電力 | 0.5 |
入力
| 入力点数 | 4 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 不可 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-10
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: クラスA EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、ハウジング |
IP65
IP67 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
機械的データ
| エスケープリリースの有無 | 不可 |
| 最大垂直オフセット | |
| X軸周りの最大角度オフセット | |
| Y軸周りの最大角度オフセット | |
| Z軸周りの最大角度オフセット | |
| 閉方向の最大オフセット | +/-2 mm |
| タイプ1アクチュエータ | |
| 接続タイプ | M12、12ピン、オス |
| 最大ケーブル長 | 45 |
| 製品素材 |
亜鉛めっき鋼
ステンレス鋼 プラスチック |
| 高さ | 157.5 |
| 幅 | 30.4 |
| 奥行き | 30.4 |
| 実量 | 600 |
| 総重量 | 610 |
トランスポンダ
| 動作周波数 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN ml Y junction M12
570486
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、12ピン、
Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、
8ピン、Aコード化、PSENslockを直列で接続。
PSEN ml end adapter
570487
プラグインコネクタ、終端アダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化 (X3、センサ)、12ピン、Aコード化、
PSENmlockの直列接続の終端。
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
取り付けセット1(取り付けブラケット、取り付けプレートおよびねじ)
内部取り付け用、PSENmlock mini 30 mm、40 mm
または45 mmスタンダードプロファイル用
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
PSEN sl2-Gとの直列接続用アダプタ、12ピンM12メスコネクタ、
ストレート、8ピンM12オスコネクタでAコード化、ストレート、Aコード化、8
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、ケーブル長: 0.15 m。