text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b

製品コード: 6K000016
GTIN: 4046548106039
安全ガードロック装置PSENmlock mini(完全コード化)、 安全スイッチおよびアクチュエータb(フロントマウント、内部取り付け)付き、 アプリケーション:小型スイングドアおよびスライドドア、フラップおよびカバー、 人体保護用安全ガードロック、双安定方式ガードロック、 8ピンM12オスコネクタ、単一接続、自動リセット

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 High  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング 完全コード化  
Reset type Automatic reset  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
U1電源タイプ SELV/PELV  
DC消費電力 0.5  
入力点数 2  
入力のDC電圧 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 nein  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力電位分離 nein  
半導体出力の短絡保護 ja  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -10  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、ハウジング IP65  
IP67  
ULのエンクロージャタイプ タイプ 1  
エスケープリリースの有無 不可  
最大垂直オフセット
X軸周りの最大角度オフセット
Y軸周りの最大角度オフセット
Z軸周りの最大角度オフセット
閉方向の最大オフセット
タイプ1アクチュエータ
接続タイプ M12, 8pol. male  
最大ケーブル長 45  
製品素材 亜鉛めっき鋼  
ステンレス鋼  
プラスチック  
高さ 157.5  
30.4  
奥行き 30.4  
実量 595  
総重量 605  
動作周波数
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106039  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
取り付けセット1(取り付けブラケット、取り付けプレートおよびねじ) 内部取り付け用、PSENmlock mini 30 mm、40 mm または45 mmスタンダードプロファイル用
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlockmini用カバーセット、安全スイッチおよびアクチュエータの取り付け穴用 保護キャップ