閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6M000025","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
製品コード: 6M000025
GTIN: 4046548111101
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個
(NO各1)、コード化、自動リセット装備、
右側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、
上向きのケーブル差し込み口、単一接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) TÜV |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | Low |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | コード化 |
| Reset type | Automatic reset |
| 直列接続に対応 | いいえ |
| ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 W |
入力
| 入力点数 | 5 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
プッシュボタン
| 押しボタン数 | 2 |
| 切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 押しボタンの接点素材 | Ag |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-13 |
ボタン
| ボタンの接点素材 | AgNi |
| 切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| ロック/ロック解除要求パルス長 | 350~400 ms |
機械的データ
| エスケープリリースの有無 | 不可 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN ml 1.1 |
| センサはフラッシュマウント | 不可 |
| 接続タイプ | M12、12ピン、オス |
| ケーブルライン | LiYY 12 x 0.25 mm2 |
| 製品素材 |
Zn
アルミニウム 亜鉛めっき鋼 プラスチック ステンレス鋼 |
| ハウジング素材 (上部) | プラスチック |
| 高さ | 237.5 mm |
| 幅 | 40 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 実量 | 1019 g |
| 総重量 | 1488 g |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111101 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア
に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
上部の右側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付けるコード化
PSENmlockスイッチ用ハンドルモジュール。グリップインサート (黄)付きハンドルと
グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き
ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。