text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch

製品コード: 6M000008
GTIN: 
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
センサ原理 トランスポンダ  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング コード化  
Reset type Automatic reset  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ センサー  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1  W
入力点数 7  
入力のDC電圧 24 V DC  
非常停止N/C接点数 2  
非常停止信号接点数 1  
非常停止の解除タイプ リターン解除  
切替機能非常停止の適用規格
非常停止ボタンの接点素材 Au  
非常停止ボタンの信号接点の素材 Au  
押しボタン数 2  
切替機能押しボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
押しボタンの接点素材 Ag  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力電位分離 不可  
半導体出力の短絡保護 可  
EN 60947-1の要件 DC-13  
ボタンの接点素材 AgNi  
切替機能ボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
ロック/ロック解除要求パルス長 350~400 ms  
エスケープリリースの有無 不可  
タイプ1アクチュエータ PSEN ml 1.1  
センサはフラッシュマウント 不可  
接続タイプ
ケーブルライン
製品素材 Zn  
アルミニウム  
亜鉛めっき鋼  
ステンレス鋼  
プラスチック  
ハウジング素材 (上部) プラスチック  
高さ 237.5  mm
40  mm
奥行き 65  mm
実量 1061  g
総重量 1529  g
動作周波数 122 kHz~128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
安全扉システムPSENmlock用エスケープリリース、包装内容 =エスケープリリースおよび取り付け用アクセサリ
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
安全扉システムPSENmlock用補助解除、衛生設計1個、包装内容 =補助解除ロッドおよび取り付け用アクセサリ
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
エスケープリリース用延長部品、25 mm延長用部品、 ステンレス製
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
PSENmlock用取り付けブラケット、40 mmスタンダードプロファイル対応
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)用アクチュエータ
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)用丸型ヘッド アクチュエータ、
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
PSENmlockアクチュエータを小型扉 (半径: 300~500mm)の位置と合わせるためのアダプタ、包装内容=アダプタ1個
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlockアクチュエータ用センタリングリング、特に小型扉に 最適、包装内容=センタリングリング1個
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40mmスタンダードプロファイル用取り付けプレート
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
スライドドア用取り付けブラケット
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
スライドドア用ハンドルユニット
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本
PSEN ml DHM down r 1.1
PSEN ml DHM down r 1.1 6O000007
下部の右側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付けるコード化 PSENmlockスイッチ用ハンドルモジュール。グリップインサート (黄)付きハンドルと グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
幅が20 mmよりも広い扉にハンドルを取り付けるための延長ユニット。 PU = 2個の延長部品 (それぞれの長さ25 mm)。
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
延長用部品被覆用カバースリーブ。PU = 2個の 延長スリーブ (それぞれの長さ25 mm)。
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
PSEN mlスイッチ用に取り付けプレート570490が使用されている場合の ハンドルモジュール用取り付けプレート。
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM取り付けフラップ、スライドドアに必要。PU = 2個の 取り付けフラップ。
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク (スペアパーツ)