閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6M000047","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch
製品コード: 6M000047
GTIN: 4046548111422
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、
照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、
完全コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、
19ピンM23オスコネクタ、上向きのケーブル差し込み口、
直列接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) TÜV |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | High |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
| Reset type | Automatic reset |
| 直列接続に対応 | はい |
| ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 W |
入力
| 入力点数 | 7 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
緊急停止
| 非常停止N/C接点数 | 2 |
| 非常停止信号接点数 | 1 |
| 非常停止の解除タイプ | リターン解除 |
| 切替機能非常停止の適用規格 | |
| 非常停止ボタンの接点素材 | Au |
| 非常停止ボタンの信号接点の素材 | Au |
プッシュボタン
| 押しボタン数 | 2 |
| 切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 押しボタンの接点素材 | Ag |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-13 |
ボタン
| ボタンの接点素材 | AgNi |
| 切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| ロック/ロック解除要求パルス長 | 350~400 ms |
機械的データ
| エスケープリリースの有無 | 不可 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN ml 2.1 |
| センサはフラッシュマウント | 不可 |
| 接続タイプ | |
| ケーブルライン | |
| 製品素材 |
Zn
アルミニウム 亜鉛めっき鋼 プラスチック ステンレス鋼 |
| ハウジング素材 (上部) | プラスチック |
| 高さ | 237.5 mm |
| 幅 | 40 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 実量 | 1063 g |
| 総重量 | 1530 g |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111422 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(オプション)
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア
に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
上部の左側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付ける完全固有コード化
および特定、完全コード化PSENmlock用ハンドルモジュール。グリップインサート(黄) 付きハンドルと
グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き
ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 50 m