閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000021","name":"PSEN sc S 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc S 5.5 08-12
製品コード: 6D000021
GTIN: 4046548095357
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、
垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる
高速交換、5.5 m安全ゾーン、PSENscan M
装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、
最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、
オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーションの再起動。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、5.5 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、 オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーションの再起動。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| ESPEタイプ | 3 |
| 製品タイプ | Subscriber |
| センサ原理 | 光学式 |
| 選択可能な分解能 |
50
40 30 150 70 |
| 分解能別の警告ゾーンの範囲 |
40 m/分解能150 mm
22 m/分解能40 mm 19 m/分解能30 mm 23 m/分解能50 mm 40 m/分解能70 mm |
| 分解能別の安全ゾーンの範囲 |
3 m/分解能40 mm
5.5 m/分解能150 mm 2.50 m/分解能30 mm 4 m/分解能50 mm 5.5 m/分解能70 mm |
| 同時監視のゾーン数 | 2 |
| コンフィグレーションゾーン数 | 10 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 8 |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 905 nm |
| スキャンエリア | 275° |
| 最大垂直検出角度 | 0.12° |
| 角度分解能 | 0.1° |
入力
| 入力の“0”信号レベル | < 5 V |
| 入力のDC電圧 | 24 V |
半導体出力
| PSENscan半導体出力“0”信号電流 | < 700 µA |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet接続タイプ | M12x1、4ピン、Dコード |
| Ethernet通信速度 | 100 MBit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-10
50 |
| 相対湿度・温度 | 最大95 % |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| 応答時間 |
62
62 |
| 回転時間 | 30 |
機械的データ
| ハウジング素材 | アルミニウム |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 前面スクリーンの素材 | PMMA |
| 高さ | 152 |
| 幅 | 102 |
| 奥行き | 112.5 |
| 実量 | 1530 |
| 総重量 | 2140 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095357 |
| ボリューム | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 20 m