閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000035","name":"PSEN sc PN 5.5 08 down","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
PSEN sc PN 5.5 08 down
製品コード: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、
ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動
EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、
最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、
下部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換
、ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、5.5mの安全ゾーン、
最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張
接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、 ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動 EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、 最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 下部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換 、ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、5.5mの安全ゾーン、 最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張 接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| ESPEタイプ | 3 |
| 製品タイプ | |
| センサ原理 | 光学式 |
| 動作範囲 (m) |
5.5
5.5 |
| 選択可能な分解能 |
50
40 30 150 70 |
| 分解能別の警告ゾーンの範囲 |
40 m/分解能150 mm
22 m/分解能40 mm 19 m/分解能30 mm 23 m/分解能50 mm 40 m/分解能70 mm |
| 分解能別の安全ゾーンの範囲 |
3 m/分解能40 mm
5.5 m/分解能150 mm 2.50 m/分解能30 mm 4 m/分解能50 mm 5.5 m/分解能70 mm |
| 同時監視のゾーン数 | 8 |
| コンフィグレーションゾーン数 | 70 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 8.5 |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 905 nm |
| スキャンエリア | 275° |
| 最大垂直検出角度 | 0.12° |
| 角度分解能 | 0.1° |
入力
| 入力の“0”信号レベル | < 5 V |
| 入力のDC電圧 | 24 V |
半導体出力
| 半導体出力数 | 8 |
| 半導体出力の機能 | |
| PSENscan半導体出力“0”信号電流 | < 700 µA |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet接続タイプ | M12x1、4ピン、Dコード |
| Ethernet通信速度 | 100 MBit/s |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-10
50 |
| 相対湿度・温度 | 最大95 % |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| 応答時間 |
94
94 |
| 回転時間 | 42 |
機械的データ
| 接続タイプ | |
| ハウジング素材 | アルミニウム |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 前面スクリーンの素材 | PMMA |
| 高さ | 152 |
| 幅 | 102 |
| 奥行き | 112.5 |
| 実量 | 1400 |
| 総重量 | 2514 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110289 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m