text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sc PN 5.5 08 back

製品コード: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、 ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動 EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、 最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 後部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換、 ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、 5.5 mの安全ゾーン、最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張 接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、 ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動 EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、 最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 後部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換、 ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、 5.5 mの安全ゾーン、最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張 接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ESPEタイプ 3  
製品タイプ
センサ原理 光学式  
動作範囲 (m) 5.5  
5.5  
選択可能な分解能 50  
30  
40  
150  
70  
分解能別の警告ゾーンの範囲 40 m/分解能150 mm  
22 m/分解能40 mm  
19 m/分解能30 mm  
23 m/分解能50 mm  
40 m/分解能70 mm  
分解能別の安全ゾーンの範囲 3 m/分解能40 mm  
5.5 m/分解能150 mm  
2.50 m/分解能30 mm  
4 m/分解能50 mm  
5.5 m/分解能70 mm  
同時監視のゾーン数 8  
コンフィグレーションゾーン数 70  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 8.5  
使用する波長範囲 905 nm  
スキャンエリア 275°  
最大垂直検出角度 0.12°  
角度分解能 0.1°  
入力の“0”信号レベル < 5 V  
入力のDC電圧 24 V  
半導体出力数 8  
半導体出力の機能
PSENscan半導体出力“0”信号電流 < 700 µA  
Ethernet接続タイプ M12x1、4ピン、Dコード  
Ethernet通信速度 100 MBit/s  
使用周囲温度 -10  
50  
相対湿度・温度 最大95 %  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 94  
94  
回転時間 42  
接続タイプ
ハウジング素材 アルミニウム  
ハウジング素材 (上部) PC  
前面スクリーンの素材 PMMA  
高さ 152  
102  
奥行き 112.5  
実量 1400  
総重量 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
GTIN 4046548110296  
ボリューム 0  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12 (IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12 (IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12 (IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
傾斜角度およびロール角度調整用取り付け金具
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
傾斜角度調整用取り付け金具
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
ヘッド保護用アクセサリ
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
フロア固定用取り付け金具
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
角取り付け外縁部用固定金具
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

アクセサリ(オプション)

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
安全レーザスキャナPSEN sc L/M/S(付属ファームウェアバージョン3.1.3以降) の代替用交換可能スキャナヘッド(ウインドウ付き)
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
洗浄剤
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
クリーニングクロス
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
安全レーザスキャナ 高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-12