閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc memory fbus
製品コード: 6D000037
GTIN: 4046548110814
安全レーザスキャナ
高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-12
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| ボリューム | 0.374 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m