閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc memory 08-17
製品コード: 6D000005
GTIN: 4046548088465
安全レーザスキャナ
高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-17
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 50m