閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSENvip IPM
製品コード: 584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip2システム用曲げ角度測定用アドオンモジュール、
受光器 (PSENvip R、PSENvip R LR)、投光器 (PSENvip E)および専用モジュール
PSSu K FAU Pによる構成
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PSENvip2システム用曲げ角度測定用アドオンモジュール、 受光器 (PSENvip R、PSENvip R LR)、投光器 (PSENvip E)および専用モジュール PSSu K FAU Pによる構成 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 5.5 |
| U2の目的 | 周辺電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
入力
| デジタル入力数 |
1
1 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| EN 61131-2適合の入力タイプ | 3 |
半導体出力
| 半導体出力数 | 1 |
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 1 |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.13 |
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 2 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 (not evaluated by UL) |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | 周辺電源およびモジュール電源 |
| 電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 垂直 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 96 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 111.5 |
| 実量 | 170 |
| 総重量 | 180 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| ボリューム | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |