text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSENvip E

Número do produto: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip投光器。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
ESPEタイプ 4  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 5  W
光源のタイプ 高出力LED  
使用する波長範囲 510~550 nm  
入力のDC電圧 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 不可  
入力点数 2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
使用周囲温度 0  °C
結露耐性 許可されていない  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP54  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
EMC試験の適用規格~ EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
ULのエンクロージャタイプ 1  
ケーブルライン LiYY 4 x 0.25 mm2  
実量 1000  g
奥行き 136  mm
高さ 90  mm
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
95  mm
最大ケーブル長 75  m
総重量 1250  g
接続タイプ M12  
 
SCIPエントリー可能 はい  
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
ボリューム 9.686  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078527  
Harmonized System Code 90138000  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m

Acessórios de comissionamento

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, módulo compacto, failsafe, módulo especial, unidade de avaliaçãopara PSENvip, versão básica, 1 interface PSENvip receptora, 1 interface PSENvip emissora, 4 entradas, 2 saídas do período de teste 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, elevada tensão de descarga, sem regeneração, 2interfaces de Ethernet, 100 MBit/s. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, módulo compacto, Failsafe, módulo especial, unidade de avaliaçãopara PSENvip, versão de produção, 1 interface de receptor PSENvip, 1 interface do transmissor PSENvip, 4 entradas , 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga, elevada tensão de descarga, sem regeneração, 2 interfaces Ethernet, 100 MBit/s. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.