text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN rs2.0-300

製品コード: 570302
GTIN: 4046548062724
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (ユーラシア)  
 
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 240  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
使用周囲温度 -25 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP67  
ハウジング下部素材 PA  
ハウジング素材 (上部) PA  
アクチュエータの素材 亜鉛ダイカスト  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 76.8  mm
294  mm
奥行き 42.5  mm
実量 680  g
総重量 775  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6a  
6b  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062724  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
ローププルスプリング (最大スプリング力175 N)、
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
ローププルスプリング (最大スプリング力300 N)、
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
偏向プーリ (直径75 mm)、
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
プーリブロック、回転可能、
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
ロープスイッチPSEN rs用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、50 mローラ、
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
ロープスイッチPSEN rope用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、100 mローラ、
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シ ングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。