text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
リセットボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、金属製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
非常停止ボタン付きロープスイッチ、左アングルヘッド、 金属製ハウジング、2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
非常停止ボタン付きロープスイッチ、右アングルヘッド、 金属製ハウジング、2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください