text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sg2c-3LPE unit

製品コード: 570800
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 3ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.非常停止ボタン。構成 部品: カラーキャップとエスケープリリースバーを含む押しボタン付き検出装置 および右または左開き扉の アクチュエータ。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
トランスポンダのコーディング codiert  
直列接続に対応 ja  
ユニットタイプ Unit  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  
入力点数 2  
EN 61131-2 タイプ2適合の入力 24 V DC  
非常停止N/C接点数 2  
非常停止の解除タイプ Drehentriegelung  
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 2  
半導体出力の短絡保護 ja  
ボタンの接点素材 AgNi  
切替機能ボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -20  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP54  
ULのエンクロージャタイプ タイプ1  
温度変化による動作距離の変化 +-0,01mm/°C  
エスケープリリースの有無 ja  
保持力, 閉鎖移動 1000  
パン方向保持力 2000  
最大垂直オフセット +/-2,5 mm  
最大角度オフセット +/-1,5 deg  
タイプ1アクチュエータ PSEN sg2 actuator  
接続タイプ Federzugklemme steckbar  
ケーブルライン LiYY 24 x 0,5 mm2  
ハウジング素材 (上部) Kunststoff  
アクチュエータの素材 Edelstahl  
高さ 465  
200  
奥行き 108  
実量 2570  
総重量 2950  
動作周波数 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
6c  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIPエントリー可能 はい  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548079715  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
第2世代安全扉システム、アクセサリ: コネクタセット ケージ式タイプ (ユニオンナット付き)、 ケーブルのスクリュー接続用ストレインリリーフ。(スペアパーツ)。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
第2世代安全扉システム、アクセサリ: カバー ボルトメカニズム、黄色、PE 2ピース (スペア)。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).