閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
実際の製品は異なる場合があります
PRMS spring 30
製品コード: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| ボリューム | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |