text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

SDD ES PROFINET

製品コード: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profinet、 RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  
デジタル入力数 6  
6  
半導体出力数 6  
半導体出力の短絡保護 可  
フィールドバスインタフェース PROFINET  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
選択可能な通信速度 10 MBit/s  
100 MBit/s  
接続フィールドバス RJ45  
フィールドバスガルバニック絶縁 可  
ガルバニック絶縁タイプ 機能絶縁  
MODBUSインタフェース数 8  
Modbus接続 RJ45  
Modbusの動作モード Auto-MDIX  
オートネゴシエーション  
Modbusのガルバニック絶縁 可  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度90 %55 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
回路1の電位分離 Ethernetおよびシステム電圧  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
取り付け位置 任意  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 スクリュー式端子プラグイン  
ケージ式端子、プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 115  
45  
奥行き 95  
実量 160  
総重量 175  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083026  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、 スクリュー式、PU 2個、4ピン1個および8 ピン2個。
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、 ケージ式、PU 2個、4ピン1個および8ピン2個。