閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"750700","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
製品コード: 750700
GTIN:
PNOZ s30コンフィグレーション用PNOZsigmaコンフィグレータライセンス、
無期限、ライセンスは職場に付与されます。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
アクセサリ(オプション)
お勧めの用途
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力:
インクリメンタルエンコーダ、近接スイッチ、出力: 2 N/O、2 N/C、UB: 24~240 V
AC/DC、幅: 45 mm、停止、速度、
速度範囲、位置、方向、アナログ電圧 (トラックS) の監視、
押して回すディスプレイ操作、プラグインスクリュー式端子、
PNOZsigma接点増設による増設。
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、出力: 2 N/O、2 N/C、UB = 24
~240 V AC/DC、幅: 45 mm、速度および停止監視、
近接スイッチおよび/またはエンコーダ、押して回すディスプレイ操作、
プラグインケージ式端子、PNOZsigma
接点増設による増設。