text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

製品コード: 751109
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル 配線可能、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mmプラグインケージ式端子、 安全関連制御部品に接続する接点増設用または安全 タイマ機能 (電源投入、フォールバック、パルス) 処理用の接点ブロックおよび タイマリレー。

現在在庫有り(上記数量)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  W
遅延補助接点数 1  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G.U.(同じ極性)  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
設定可能な時間 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.3  s
0.2  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
50  s
20  s
30  s
40  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
200  s
300  s
160  s
180  s
3.5  s
14  s
240  s
12  s
10  s
遅延時間Tvの許容誤差 +/-1 % + +/-20 ms  
繰返し精度 +/-1 % + +/-20 ms  
エラーが発生した場合の許容誤差 +/-15 % + +/-20 ms  
最小遅延時間の計算式 tv - 15 % - 20 ms  
最大遅延時間の計算式 tv + 15 % + 20 ms  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 100  mm
17.5  mm
奥行き 120  mm
実量 175  g
総重量 185  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIPエントリー可能 はい  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548025491  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.360  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigmaベースユニットをPNOZsigma増設モジュールに 接続するためのコネクタ、PU = 10点。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4 各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。