text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

製品コード: 774029
GTIN: 4046548012514
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12レベル (30~300秒)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 3  W
サーキットブレーカ最大電流値 最大導体接続線径  
遅延補助接点数 2  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 4  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 B300、R300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
設定可能な時間 90  s
50  s
120  s
40  s
30  s
300  s
210  s
270  s
150  s
180  s
240  s
70  s
遅延時間Tvの許容誤差 -15% / +15% +50 ms  
繰返し精度 2%  
最小遅延時間の計算式 tv - 15 %  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
45  mm
奥行き 121  mm
実量 255  g
総重量 265  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 34  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371605  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001439  
UNSPSC 25 39122329  
GTIN 4046548012514  
ボリューム 0.510  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

COVER P-93
COVER P-93 774090
小型ブレーキPKB用保護キャップおよびP-93ハウジング、 不正操作防止に好適、幅45 mm、内容物: 包装単位当たり保護キャップ20個。