閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ yi7 lock
製品コード: 2A000018
GTIN: 4046548106190
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、
半導体出力への供給電圧の接続、
安全ロック装置1台、安全リスクフリー監視装置 (停止監視など) 1台、
安全ロック装置操作用押しボタン2個、
接続用ガードロック管理機能1個、
スタートタイプおよびテストパルス評価用ロータリースイッチ1個、
出力機能およびテストパルス評価用ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技術データ
電気データ
| U2の目的 | 半導体出力の電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | |
| U2の電位分離 | 不可 |
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ヘッドモジュール経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
入力
| デジタル入力数 |
4
4 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
| 半導体出力の電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| 単極出力の許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-20
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-5-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
時代
| 同期入力回路 | ∞ |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| DINレールの寸法 | |
| ハウジング下部素材 | PC |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 98 |
| 幅 | 17.5 |
| 奥行き | 121 |
| 実量 | 88 |
| 総重量 | 145 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(操作に必須)
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4
各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。