text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ yi4 2DI T3C

製品コード: 2A000006
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能1個、両手操作押しボタン(タイプIII C) 接続用入力機能1個、入力機能のAND接続、 信号出力1点、起動タイプおよびテストパルス検出設定用 ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
UINT1の目的 モジュール電源  
内部電圧の供給元 ヘッドモジュール経由  
UINT1の電圧タイプ DC  
両手操作用装置の適用規格  
両手操作用装置のタイプ III C  
デジタル入力数 6  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 不可  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 60947-5-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
同期入力回路 ∞  
取り付け位置 任意  
DINレールの寸法  
ハウジング下部素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 98  mm
12.5  mm
奥行き 121  mm
実量 74  g
総重量 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EANコード 4046548087857  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 1.019  
 

アクセサリ(オプション)

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
myPNOZモジュール接続用コネクタ、PU=10個。

アクセサリ(操作に必須)

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4 各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、 X3、X4各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。