閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
製品コード: 750101
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線
配線、手動/自動スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V
DC、幅: 12.5 mm、プラグインスクリュー式端子、
非常停止、安全扉の監視。
ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 W |
入力
入力点数 | 1 |
半導体出力
半導体出力数 | 1 |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 |
安全コントローラ最大電流AC1 | 3 |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
安全コントローラ最大電流DC1 | 3 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
安全コントローラ最大電流AC15 | 1.5 |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G.U. |
安全接点: パイロット負荷 |
R300
B300 |
リレー接点の材質 | AgSnO2 |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III / II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 98 mm |
幅 | 12.5 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 105 g |
総重量 | 115 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548025705 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 0.186 |
アクセサリ(オプション)
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。