text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

製品コード: 325110
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大1 s/470 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
使用周囲温度 -10 - 55  °C
結露耐性 許可されていない  
取り付け位置 任意  
実量 20  g
総重量 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548018097  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
ボリューム 0.672