閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PLID d1 C
製品コード: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ、アクセサリ、2線ラインの安全ライン検査
(短絡、接点の短絡、開放回路の検出用)、
評価機器PNOZ e8.1p用テストパルス信号入力、1N/O接点による手動テスト、
1N/Cによる連続テスト、最大ケーブル長3000 m、
ケージ式端子付きバージョン。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技術データ
電気データ
| 内部電圧の供給元 | 評価装置経由 |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -30 - 70 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| 最大ケーブル長 | 3000 m |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 接続端子 | ケージ式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 高さ | 36 mm |
| 幅 | 30 mm |
| 奥行き | 12.5 mm |
| 実量 | 10 g |
| 総重量 | 28 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 |
34
7a 7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| ボリューム | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |