閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"JPY","category":["0010200208711780SX"]}
実際の製品は異なる場合があります
PES logic board pssu en
製品コード: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 | CE |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
| 保管温度の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 399 mm |
| 幅 | 297 mm |
| 奥行き | 180 mm |
| 実量 | 2850 g |
| 総重量 | 3350 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| ボリューム | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、赤。
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、青。
お勧めの用途
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、青。