text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI v807

製品コード: 266807
GTIN: 4046548096835
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×480ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2 個、 USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、HDMIポート1個、VGAポート1個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、23 W、OSWindows 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイ...  さらに表示

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×480ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2 個、 USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、HDMIポート1個、VGAポート1個、 コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、23 W、OSWindows 10 IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
オペレーティングシステム Windows 10 IOT  
 
供給電圧 (V) 12 - 30  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 23  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 7  Zoll
ディスプレイ解像度 800×480  
ディスプレイ色濃度 16.7 M  
タッチスクリーンのタイプ 容量  
プロセッサのタイプ X86  
プロセッサのクロック速度 2.0 GHz  
RAM 4 GB  
プログラムメモリサイズ (Flash)
リアルタイムクロックの有無 可  
USBホストインタフェース数 1×USB 3.0  
2×USB 2.0  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
イーサネットインタフェース数 2  
外部VGAインタフェース 1×HDMI  
1×VGA  
使用周囲温度 0 - 50  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 0~90 %(39°C、結露防止)  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 55032第2版、クラスB 2015  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 193.8  mm
143.8  mm
奥行き 54.3  mm
実量 1389  g
総重量 1698  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
6c  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
65997-18-4  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548096835  
ボリューム 10.700  dm3
Harmonized System Code 84715000  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1